Kylning

Översikt

Översikt

Kylning

Genom att de kan hantera temperature på ned till -40 °C, är Grundfos centrifugalpumpar lämpliga för praktiskt taget alla applikationer där kylning är en viktig del av processen.

Standard enstegs och flerstegs centrifugalpumpar cirkulerar effektivt vätskor ned till -20 °C. Lägre vätsketemperaturer måste hanteras försiktigare för att undvika materialpåkänningar i pumpkonstruktionen – och därmed eliminera oväntad och dyrbar stilleståndstid. För just denna utmaning erbjuder Grundfos robusta pumpar och särskilda materialval som kan hantera temperaturer ända ned till -40 °C.

Alla kylmedelspumpar kan förses med frekvensomformare, vilket säkerställer tillförlitlig temperaturstyrning i kylsystem. Den särskilda serien omfattar även kompakta pumpar som är idealiska för mycket tillförlitlig kylning av t.ex. dialysutrustning liksom större modeller för krävande industriprocesser.

Naturligtvis kan alla pumpar för inbyggnad i medicinsk utrustning levereras med tillämpliga certifieringar.

Grundfos serie med mycket tillförlitliga kylpumpar omfattar även praktiskt taget underhållsfria varianter. Den magnetiskt drivna kylpumpen kan till exempel användas för kylning av vindkraftverk där driftsäkerhet och lång livslängd är mycket viktigt.

 

Viktigt

Vid både mycket höga och mycket låga temperaturer är det mycket viktigt att noga överväga den typ av gummi som ska användas i just den applikationen. Det samma gäller om olja utgör en del av processen eftersom vissa typer av gummi kan lösas upp av olja.

I öppna system såsom kyltorn är det viktigt att beakta risken för kontaminering.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter