Kylning och frysning

Översikt

Översikt

Kylning och frysning

Kylning är det verkliga nervcentret för många industritillämpningar – från hygienprocesslinjer till kyltorn för maskinbearbetningsprocesser. Detta kräver mycket tillförlitliga lösningar och med Grundfos på din sida garanteras du optimal prestanda för både primära och sekundära kylmedel.

Grundfos kylmedelspumpar hanterar expertmässigt saltlösning, glykol och ammoniak liksom de mer utmanande kylmedlen koldioxid och CFC. Denna mångsidighet tillsammans med ett starkt fokus på den typ av axeltätning som krävs för att optimera säkerhet, hållbarhet och verkningsgrad i en specifik applikation är det som skiljer oss från konkurrenterna. Naturligtvis kan alla kyl- eller fryslösningar levereras med doseringspumpar som säkerställer mycket exakt dosering av kemiska tillsatser.

Såsom en komplett systemleverantör kan Grundfos även förse dig med kundanpassade luftkonditioneringslösningar liksom mycket kompakta pumpar för kylare inom maskinindustrin.

Viktigt

Grundfos tillhandahåller ATEX-godkända motorer och pumpar för explosiva miljöer.