CIP

Översikt

Översikt

CIP/SIP

System för CIP (rengöring på plats) och SIP (sterilisering på plats) är idealiska i industrier där hygien är av yttersta vikt och kontaminering måste undvikas till varje pris. Utan att demontera utrustning kan tankar, rörledningar och hela processlinjer rengöras effektivt, vilket spara tid och därmed pengar.

Grundfos CIP-pumpar, som hanterar temperaturer hela vägen upp till 180 °C, är tillverkade av rostfritt stål för att motstå de aggressiva rengöringsmedlen som används vid rengöringsprocesser. Eftersom CIP-systemet aldrig är i kontakt med den faktiska processen – oavsett om det är mat eller läkemedel – krävs inte hygienpumpar. CIP-pumpar är dock vanligen elektropolerade för att säkerställa att inga rester fastnar på insidan. Precisa doseringspumpar kan ytterligare öka CIP-processens hastighet genom att endast tillsätta den mängd rengöringsmedel som krävs och därmed minska spolningen av systemet.

Vad gäller den något mer krävande SIP-processen, används Grundfos flerstegspumpar för att mata pannan som producerar den ånga som effektivt rengör t.ex. flaskor vid mycket höga temperaturer.







    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter