Kemisk behandling och gödning

Översikt

Översikt

System för kemisk behandling och gödning kan variera men från vår utgångspukt är principerna lika varje gång: Säker, precis dosering och en enhetlig blandning i vattenledningen vilket ger ekonomiska besparingar. Med Grundfos doserings- och mätutrustning, förenklas ändamålsenlig och effektiv dosering.

Grundfos har pumpteknik som är enkel att justera och underhålla, för hantering av alla kemikalier. Våra korrosionsbeständiga doseringspumpar är idealiska för insprutning av näringsämnen och bekämpningsmedel samt för syror för att ta bort organiskt material. De doserar koncentrerad och användningsklara kemikalier jämnt och precist in i ledningen och justerar automatiskt doseringen efter ändringar i flödet.

Ute på fältet får grödorna den önskade och enhetliga koncentrationen av näringsämnen och bekämpningskemikalier. Rätt mängd på rätt plats i rätt tid. Vi kan också ge råd om tillämpliga säkerhetsförfaranden, förhindrande av återflöde etc. i förhållande till lokala begränsande föreskrifter.