Osttillverkning

Översikt

Översikt

Osttillverkning

Grundfos serie med hygienpumpar är idealiska i osttillverkningsapplikationer där hanteringen av mycket viskös vätska är utmaningen. Under hela processen – från mjölkmottagning till paketering – utförs hanteringen med stor precision och varsamhet och säkerställer att din slutliga produkt har hög kvalitet.

Mjölkmottagning: I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Mjölkbehandling: Under behandlingsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar mjölken från en tank till nästa, medan en pump med axiellt inlopp medger snabb uppvärmning av mjölken för att döda alla bakterier – och en lika snabb kylningsprocess. Snabb pastörisering är mycket viktig för att skydda mjölkens smak.

Process: Vid osttillverkning måste pumparna kunna hantera mycket viskösa vätskor. Grundfos lobpumpar har utvecklats för just detta – och gör det mycket varsamt för att bibehålla ostens särskilda konsistens.

Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller är även 3A-certifierade.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.
  • Vid tillverkning av mjukost är en SiC/SiC mekanisk axeltätning lämplig för saltbadet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter