Smör

Översikt

Översikt

Smör

Varsam hantering är särskilt viktig vid produktion av smör, vilket gör Grundfos serie med hygienpumpar mycket lämpliga för denna applikation. Vi tror inte på kompromisser när det gäller kvaliteten och därför följs tillförlitlighet och optimal prestanda åt genom hela processen.

Mjölkmottagning: I en majoritet av mejerierna transporteras mjölken från mjölktankbilen in i tankarna med en enstegs centrifugalpump. Om högre tryck krävs finns en flerstegspump. För att helt tömma mjölktankbilen kan en enstegs självsugande pump, som skapar sitt eget vakuum, levereras.

Mjölkbehandling: Under behandlingsprocessen transporterar enstegs centrifugalpumpar mjölken från en tank till nästa, medan en pump med axiellt inlopp medger snabb uppvärmning av mjölken för att döda alla bakterier – och en lika snabb kylningsprocess. Snabb pastörisering är mycket viktig för att skydda mjölkens smak.

Process: Efter mjölkbehandlingen transporteras den separerade grädden till processtankar med enstegs centrifugalpumpar. Före pastörisering och efterföljande kylning, doserar lobpumpar precist en tillsats som får grädden att mogna. När grädden är klar för vidare behandling matar enstegs centrifugalpumpar eller lobpumpar den kontinuerliga smörkärnaren. Den pump som krävs beror på vätskans viskositet. Om bufferttankar används är lobpumpar idealiska för att transportera smöret härifrån till packningsmaskinerna. Med stor varsamhet och precision.


Viktigt

  • Alla Grundfos hygienpumpar bär EHEDG-certifikatet. Vissa modeller bär 3A-certifikatet.
  • Välj SiC/SiC mekaniska axeltätningar om oxiderande desinficeringsmedel potentiellt kan orsaka korrosion.