Flaskdiskning

Översikt

Översikt

Flaskdiskning

Högt tryck, höga temperaturer och aggressiva kemikalier är vanligt förekommande vid flaskborstning. Eftersom de är konstruerade för sådana utmaningar kan Grundfos flerstegs centrifugalpumpar erbjuda effektiv och tillförlitlig drift under hela diskningscykeln.

De robusta pumparna som enkelt kan hantera temperaturer på upp till 120 °C finns i gjutjärn såväl som i rostfritt stål. Det senare materialet gör dem lämpliga för flaskborstningsprocesser där även de mest aggressiva rengöringsmedlen används. Sofistikerade digitala doseringspumpar finns för korrekt dosering av kemikalier och rengöringsmedel av alla slag.

Naturligtvis har alla pumpar för denna specifika applikation särskilt konstruerats för att kunna prestera lika effektivt när de hänger på sidan av flaskdiskaren som de skulle gjort om de stod på golvet.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Relaterade produkter

Nedladdningar