Tryckstegring

Översikt

Översikt

Tryckstegringskraven kan variera från små system för avlägna byar till separata tryckzoner i städer som garanterar snabba svar på kontamineringsscenarier. Den precisa hanteringen av tryckzoner som Grundfos serie Hydro MPC erbjuder med flerstegs tryckstegringssystem med vertikala flerstegs centrifugalpumpar (CR) säkerställer systemets driftsäkerhet och minimerar påkänningarna på systemet.

Grundfos serie med elektroniska och elektrokemiska tillbehör fullständig styrning av av dina doserings- och desinficeringsprocesser och kan integreras fullständigt i ditt system. HydroProtect från Grundfos är ett kompakt ClO2 desinficeringssystem med en integrerad trycksteringsstation som kan skräddarsys exakt efter dina krav. HydroProtect är vår lösning för att förhindra uppbyggnad av detekterbara organiska klorföreningar och används mycket för vattenbehandling inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Grundfos serie med nivåregulatorer erbjuder mycket tillförlitlig övervakning och styrning av upp till sex pumpar och kan arbeta tillsammans med motorskydd och frekvensomformare. En omfattande serie med tillbehör till givare – såsom nivå-, flödes- och temperaturgivare – säkerställer att du har de uppgifter som krävs för din pumps styrsystem.

Den beaktade teknikapplikationen säkerställer bästa möjliga anpassning till dina pumpkrav. Grundfos dränkbara flerstegspumpar för samman pumpstyrenheter (MPC-reglering), externa frekvensomformare (CUE) för drivenheter med variabla varvtal, motorskydd (MP204) för att övervaka motorförhållanden och anpassa till ändrade förhållanden och en flexibel stamslang för att minimera systemfriktionen.

Grundfos kan tillhandahålla specialistkunskap för att hjälpa till att uppfylla dina prestandamål, från den initiala identifikationen av behoven, till valet, installationen, driften och underhållet av pumplösningen. Grundfos avtal om driftsättning säkerställer korrekt installation och serviceavtal täcker alla eventualiteter, från rutinunderhåll till reservdelar och pumpgranskningar.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Nedladdningar

Nedladdningar

 

behovsdriven distribution

Behovsdriven distribution

Tillförlitlig och kostnadseffektiv vattendistribution.


vattenförsörjningsprofil

Skaffa lite perspektiv...

Och se helheten. Grundfos profilbroschyr om vattenförsörjning.