Cirkulationspumpar

Cirkulationspumpar till värmesystem i en- och tvåfamiljshus

ALPHA-serienGrundfos ALPHA3Grundfos ALPHA2
 Injustering av golvvärme och radiatorer i en- och tvåfamiljshusTraditionell drift av värmesystem
i en- och tvåfamiljshus
Kräver ALPHA Reader och appen
GO Balance
 
Automatisk antiblockering
Torrkörningsskydd
Sommarläge
AUTOADAPT - anpassar driften automatiskt
Magnetitbeständig
Låg ljudnivå 

Cirkulationspumpar till HVAC-anläggningar i större byggnader

Grundfos MAGNA3
BMS-anslutning
Värmeenergimätare
Trådlös kommunikation med flera pumpar
Flera reglertyper, t ex FlowADAPT och FlowLIMIT
Permanentmagnetmotor
Låg ljudnivå

Tappvarmvattenpumpar till en- och tvåfamiljshus

Grundfos Comfort
AUTOADAPT - anpassar driften atuomatiskt
 
Temperaturstyrning
 
Antiblockering
Torrkörningsskydd
Konstant drift
Låg ljudnivå

”Det nya ALPHA3-systemet har gett mig många nya kunder”

Grundfos ALPHA3 kan reducera den årliga värmeräkningen med upp till 20 % för de allra flesta bostäder i Sverige

Hjälp mig sälja in systemet