- Max. flöde
- 5 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 45 °C
- Max. tryck
- 47 m
- p max.
- 10 bar
Perfekt vattentryck både inne och ute
Behöver du perfekt vattentryck och hög komfort inne i huset, ska du välja tryckstegringspumpen SCALA2. Har du behov för en smart lösning för utomhusbruk, rekommenderar vi SCALA 1. Läs mer i broschyren för att få hjälp att välja den pump som passar bäst för just dina behov.
När du behöver mer tryck är SCALA2 rätt lösning för dig
SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringspump som ger perfekt vattentryck vid samtliga tappställen i hushållet. Den har en pump, motor, tank, sensor, drivenhet och backventil i en kompakt enhet som installeras snabbt och enkelt. Med sin intelligenta pumpstyrning anpassar SCALA2 kapaciteten efter alla behov - och med sin vattenkylda motor har den en av de lägsta ljudnivåerna i sin klass. Resultatet är maximal komfort med minimal ansträngning.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Servicevideofilmer
Ladda BIM-modeller
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.