Energioptimering

1

Varför energioptimering?

Genom att optimera ditt pumpsystem kan du reducera energiförbrukningen och spara pengar. Detta är mycket viktigt, eftersom bara 5 % av en pumps livscykelkostnad utgörs av inköpspriset. Energikostnader står för hela 85 %. Ett byte till energieffektiva lösningar kan ge avsevärda besparingar. Faktum är att om vi bytte ut alla ineffektiva pumpar i världen skulle vi spara stora mängder energi och reducera den globala elförbrukningen med hela 4 %. Det motsvarar den årliga energianvändningen för 1 miljard konsumenter!

Tema

Tema: Teknisk SP-manual

Tema: Djupbrunnspumpar

Arbetar du med våra dränkbara SP-pumpar? Ladda ned vår omfattande handbok, där du hittar allt du behöver veta om våra dränkbara djupbrunnspumpar, inklusive ämnen som vattenförsörjning, applikationer, motorer och styrning, installation och drift samt felsökning.

En rundtur vid vår produktionsanläggning

Följ med oss på en rundtur i Grundfos produktionsanläggning för att uppleva den tekniska expertisen och det engagemang som ligger bakom tillverkningen av SP-pumpen och -motorn.

Ladda ned handboken SP Engineering Manual

Klicka här för att ladda ned handboken SP Engineering Manual. Den innehåller många olika ämnen samt tips och råd för alla som arbetar med en av våra mest ikoniska pumpar - den dränkbara djupbrunnspumpen SP.

Ladda ned den tekniska handboken här