Grundfos renoverar Poseidon i Göteborg

Overview_TEXT

Översikt

Fontänen med Havsguden Poseidon har blivit en symbol för Göteborg och är placerad på Götaplatsen längst upp på Avenyn. Bassängen runt Poseidon kom på plats 1927 med tritoner, najader och fiskar. Poseidon själv kom först den 17 september 1931. Den är bekostad av Charles Felix Lindbergs
donationsfond och utförd av Carl Milles.

Restaureringen
År 2010 undersöktes skulpturen och under hösten och vintern 2011 restaurerades statyn då rost, alger och mossa avlägsnades. Ett speciellt vax togs fram enbart för Poseidon, vilket fick den tidigare matta ytan att glänsa. Avsikten med vaxningen var också att göra ytskiktet hållbarare och inte så känsligt för angrepp av rost, alger, mossa, luftföroreningar med mera.

Även det gamla vattenledningssystemet som bestod av en pump och gamla läckande rostiga järnrör under skulpturen ersattes med ett helt nytt avancerat system som konstruerats och byggts av Grundfos AB. Det nya rörsystemet som består av åtskilliga meter rostfritt stål i olika dimensioner har byggts på plats på grund av den trånga ingången och det begränsade utrymmet under karet, inte minst på höjden.

Fontänens olika figurer har 21 olika munstycken för vatten som alla var för sig skall ha sitt eget tryck och flöde för att skapa en optimerad totalupplevelse. Varje enskilt munstycke ställs in via ett programmerbart styrsystem (PLC) som sedan styr de 21 motorventilerna som reglerar flödet. Vattennivån i karet
kontrolleras kontinuerligt och vatten fylls automatiskt på vid behov.

Den nya pumpen är en vertikal flerstegs centrifugalpump av typen Grundfos CRNE 90-1-1 vars motor är utrustad med en integrerad frekvensomformare som anpassar flöde och tryck efter det aktuella behovet. Pumpens alla vätskeberörda delar är tillverkade av rostfritt stål.

 

Grundfos levererade ...
Grundfos CRNE 90-1-1 med integrerad frekvensomformare 5,5 kW

Q max: 90 m3/h
H max: 25,4 mvp

 


    Facebook Twitter LinkedIn

Ämne:

Grundfos renoverar Poseidon i Göteborg

Land/Region:

Göteborg

Företag:

Fontänen Poseidon / Göteborgs stad
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
How to Buy_TEXT

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL